Temperatuurschakelaar met IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
Temperatuurschakelaar met IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Robuuste RVS-behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Twee programmeerbare schakeluitgangen
- Continue overdracht van proceswaarden via IO-Link
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Meetbereik [°F] | -58...302 |
Communicatie interface | IO-Link |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT |
Inbouwlengte EL [mm] | 25 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Drukbestendigheid [bar] | 400 | ||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°F] | -58...302 |
---|---|
Schakelpunt SP [°F] | -57,6...302 |
Terugschakelpunt rP [°F] | -58...301,6 |
In stappen van [°F] | 0,1 |
Resolutie schakeluitgang [K] | 0,1 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperatuurinvloed (per 10 K) [K] | 0,1 **) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 | |||
Beschermklasse | IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 542,6 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 25 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|