Dompelbuis
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
Dompelbuis
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
- Effectieve langdurige bescherming van de temperatuursensor
- Bescherming tegen agressieve media en hoge procesdrukken
- Eenvoudig vervangen van een temperatuursensor tijdens het proces mogelijk
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 500 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 472 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 250,5 |
---|---|
Materialen | 1.4401 (roestvast staal / 316) |
Aansluiting sensorzijde | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|