Vibratiebewaker met intuïtieve schakelpuntinstelling
VKV021
VIBRATION MONITOR
Vibratiebewaker met intuïtieve schakelpuntinstelling
VKV021
VIBRATION MONITOR
- Betrouwbare permanente bewaking van de totale trilling volgens DIN ISO 10816
- Schakeluitgang met instelbaar schakelpunt en aanspreekvertraging
- Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal instelbare stelringen
- Met analoge stroomuitgang voor de uitvoer van de trillingssnelheid
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en het bedrijf
Producteigenschappen
Meetbereik trilling [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 10...1000 |
Toepassingsgebied
Applicatie | Vibratie diagnosesensor volgens DIN ISO 10816 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Sensorvorm | Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik trilling [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 10...1000 |
Aantal meetassen | 1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | < ± 3 |
---|---|
Afwijking lineariteit | 0,25 % |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...60 |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Instelring |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 | |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 510 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 113,5 |
---|---|
Wijze van montage | M8 x 1,25 |
Materialen | PBT; PC; FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Voorzien van scalering | ja | ||||
Bedienelementen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|