Producteigenschappen
Meetbereik trilling [mm/s] |
0...50; (RMS) |
Frequentiebereik [Hz] |
10...1000 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
Vibratie diagnosesensor volgens DIN ISO 10816 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Sensorvorm |
Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen |
2 |
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
500 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik trilling [mm/s] |
0...50; (RMS) |
Frequentiebereik [Hz] |
10...1000 |
Aantal meetassen |
1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] |
< ± 3 |
Afwijking lineariteit |
0,25 % |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
Instelring |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
|
MTTF [jaren] |
510 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
115 |
Wijze van montage |
M8 x 1,25 |
Materialen |
PBT; PC; FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] |
15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
schakelstatus |
LED, geel |
|
Voorzien van scalering |
ja |
Bedienelementen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |