- Producten
- VSA101
Versnellingssensor
VSA101
VIBRATION SENSOR
Versnellingssensor
VSA101
VIBRATION SENSOR
- Voor de betrouwbare trillingsmeting bij machines en installaties
- Voor de aansluiting op diagnose-elektronica voor trillingssensoren
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
- Compacte en robuuste RVS-behuizing met een hoge overbelastingsresistentie
- Zeer goede herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: VSA001 Productvergelijking: VSA101 / VSA001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Meetbereik trilling [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 0...1000 |
Meetprincipe | capacitief |
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor aansluiten aan externe verwerkingselektronica VSE |
---|---|
Applicatie | Vibratiedetectie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Sensorvorm | Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) |
Uitgangen
Analoge uitgangsstroom [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. belasting [Ω] | 300 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik trilling [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 0...1000 |
Meetprincipe | capacitief |
Gevoeligheid [µA/g] | 1076 |
Aantal meetassen | 1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Afwijking lineariteit | 0,2 % |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...125 | |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49 |
---|---|
Wijze van montage | M8 x 1,25 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 250 m |