Verwerkingselektronica voor vibratie diagnosesensoren
VSE100
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Verwerkingselektronica voor vibratie diagnosesensoren
VSE100
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Voor de betrouwbare trillingsbewaking bij machines en installaties
- Condition-based onderhoud dankzij bewaking van onbalans, toestand van rollager of overbrenging
- Ingangen voor gelijktijdige detectie van maximaal vier trillingssensoren
- Twee schakeluitgangen voor vooralarm en hoofdalarm
- Analoge ingangen voor de bewaking van andere meetgrootheden
Producteigenschappen
Frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Communicatie interface | Ethernet |
Toepassingsgebied
Uitvoering | Parametreerbaar via PC-software VES004 |
---|---|
Applicatie | continue trillingsbewaking |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 20 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC; (bij toepassing van de IEPE-ingang: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Stroomopname [mA] | 200; (24 V) |
Beschermklasse | III |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 8; Aantal analoge ingangen: 2; aantal dynamische ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 10; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Ingangen
Totaal aantal ingangen | 10 |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 8; (configureerbaar) |
Ingangsverdeling digitale ingangen | HTL |
Aantal analoge ingangen | 2 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 |
Resolutie analoge ingang | 12 |
Aantal dynamische ingangen | 4 |
Dynamische ingang - signaal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamische ingang - resolutie [bit] | 16 |
Dynamische ingang - frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamische ingang - samplefrequentie [kSamples] | 100 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 10 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 10; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Aantal analoge uitgangen | 1; (configureerbaar) |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 0...22; (0...10 V) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Frequentiebereik [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|---|
Protocol | TCP/IP |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | 0...70 |
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 89 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 460,6 |
---|---|
Behuizing | Kunststof behuizing |
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35/EN60715) |
Afmetingen [mm] | 114 x 50 x 105 |
Materialen | PA (polyamide) |
Datageheugen
Geschiedenis opslag | ja |
---|---|
Datageheugen gebufferd | ja |
Uitvoering datageheugen | ringgeheugen; FIFO |
Real-time klok | ja |
Geheugenplaats | intern |
Opslaginterval | min. 1 min |
Opslagruimte | 881664 Datarecords |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Combicon: ; Max. kabellengte: 250 m |
---|