Producteigenschappen
Meetbereik trilling [g] |
-40...40 |
Frequentiebereik [Hz] |
0...4500 |
Meetprincipe |
capacitief |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
Elektrische eigenschappen
Bias spanning DC [V] |
11...16 |
Voedingsstroom [mA] |
4...6 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Sensorvorm |
Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) |
Meet- / instelbereik
Meetbereik trilling [g] |
-40...40 |
Frequentiebereik [Hz] |
0...4500 |
Meetprincipe |
capacitief |
Max. kruislingse gevoeligheid [%] |
5 |
Aantal meetassen |
3 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid |
0...3 kHz: +/- 10 %
3...4,5 kHz: 3 dB |
Meetgevoeligheid |
100 mV/g |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] |
2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-30...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-30...100 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g / 10...3000 Hz |
|
MTTF [jaren] |
529 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
427,6 |
Wijze van montage |
montageschroef |
Afmetingen [mm] |
26,2 x 47,3 x 11,6 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvaststaal/444) |
Aandraaimoment [Nm] |
3,5 |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
buigradius voor niet bewegende installatie |
min. 4 x kabeldiameter |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
imbusschroef: 1 x M5 x 12 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, Afgeschermd; Max. kabellengte: 250 m; afscherming (aangesloten op behuizing); 5 x 0,14 mm² |