Trillingstransmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
Trillingstransmitter
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
- Betrouwbare permanente bewaking van de totale trilling volgens DIN ISO 10816
- Tweedraads techniek
- Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
- Compacte en robuuste behuizing voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Meetbereik trilling [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 10...1000 |
Toepassingsgebied
Applicatie | trillingstransmitter volgens ISO 10816 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Sensorvorm | Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 1 |
---|
Uitgangen
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
---|---|
Max. belasting [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik trilling [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Frequentiebereik [Hz] | 10...1000 |
Aantal meetassen | 1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | < ± 3 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,5; (% van eindwaarde) |
Afwijking lineariteit | 0,25 % |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...125 | |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 868 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 123,5 |
---|---|
Wijze van montage | schroefdraadstift |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 8 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|