Trekkoord-NOODSTOP-schakelaar
ZB0072
Rope Switch LH LED 110V AC
Trekkoord-NOODSTOP-schakelaar
ZB0072
Rope Switch LH LED 110V AC
- Betrouwbare beveiliging van omvangrijke gevarenzones
- Voor het gebruik bij transportbanden
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige instelling van kabelspanning
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | snap verbinding; max. schakelspanning: 240 V; schakelvermogen: 720 VA; thermische stroom: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangsfunctie |
|
||||
Minimale belastingsstroom [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Contactbelasting | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (inductive last) | ||||
Kortsluitbeveiliging | nee |
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
Gewicht [g] | 1262,5 | ||
---|---|---|---|
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium geel; schakelcontact: verzilvert | ||
Informatie betreffende de levensduur |
|
||
Oriëntatie montage | iedere | ||
Trekkoordlengte | 125 m; (per kant) | ||
Aandrijfkracht [N] | < 125; (spankracht: 130 N) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | 10 A; snel reageren |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm² |
---|