Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
snap verbinding; max. schakelspanning: 240 V; schakelvermogen: 720 VA; thermische stroom: 10 A |
Uitgangsfunctie |
hulpcontact |
2 x maakcontact |
veiligheidscontact |
4 x verbreekcontact (NC) |
|
Minimale belastingsstroom [mA] |
5; (5 V DC) |
Contactbelasting |
3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (inductive last) |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
3118,5 |
Materialen |
schakelcontact: verzilvert; behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316) |
Informatie betreffende de levensduur |
Schakelcycli (mechanisch): |
> 1.000.000 |
|
Oriëntatie montage |
iedere |
Trekkoordlengte |
125 m; (per kant) |
Aandrijfkracht [N] |
< 125; (spankracht: 130 N) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
fouten |
LED, rood knippert |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
10 A; snel reageren |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Informatie over installatie en bediening vindt u in de handleiding. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2,5 mm² |