Positiesensor voor lineaire kleppen
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Positiesensor voor lineaire kleppen
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Klepstandmelding voor kleppen met single seat-, double seat- en membraankleppen
- Vrij te selecteren schakeluitgangen: klep open / gesloten, seat-lift
- Vervangt drie binaire signaalgevers
- Resolutie van 0,2 mm over het hele meetbereik
- Programmering van de klepposities door druktoetsen
Producteigenschappen
Afmetingen [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (alleen in combinatie met inbouw in een ventielkop die voldoende bescherming tegen mechanische beschadiging van de sensor biedt) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 491 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 65 x 43 x 110 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|