Koelwaterregelingspaneel
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Koelwaterregelingspaneel
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Voor het gebruik in robotpuntlasinstallaties binnen de automobielindustrie
- Betrouwbare detectie van afgebroken laskappen, gescheurde slangen en lekkages in het koelsysteem
- Met stromingssensor voor de meting van de koelwaterhoeveelheid
- Druksensor voor de herkenning van een plotselinge drukval
- Met koelwaterafzuigvoorziening in storingsgevallen
Producteigenschappen
Procesaansluiting | M22 x 1,5 |
---|
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 |
---|
Meetbereik [l/min] | 0,1...25 |
---|
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Koelwaterbesturing; Koelwaterextractie | |||||||
Montage | aansluiting op pijp via adapter; Slangaansluiting | |||||||
Meetparameters | stroming; Temperatuur; Druk; totalisator | |||||||
Regeling | manueel | |||||||
Media | Geleidende vloeistoffen; watergebaseerde media; Glycol-oplossingen | |||||||
Mediumtemperatuur [°C] | -10...70 | |||||||
Drukbestendigheid [bar] | 10 | |||||||
Volume expansie cilinder [ml] | 99,75 | |||||||
Componenten |
|
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link (configureerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] | 0...10 |
---|
Meetbereik [l/min] | 0,1...25 |
---|
Meetbereik [°C] | -20...80 |
---|
Reactietijden
Risicotijd (foutreactietijd) [ms] | 500 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67; (sensoren) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8702,8 |
---|---|
Wijze van montage | met montageplaat |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rood messing (2.1096.01) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Procesaansluiting | M22 x 1,5 |
---|
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 4 x M12; Contactpinnen: verguld |