Toebehoren voor feedbacksystemen - schakelnokken
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Toebehoren voor feedbacksystemen - schakelnokken
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen, voor mechanische interfaces volgens VDI/VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Componenten |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 76,5 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 53 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 20 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
---|