Koelwaterregelingspaneel
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Koelwaterregelingspaneel
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Producteigenschappen
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
---|
Meetbereik [l/min] | 0,1...25 |
---|
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Koelwaterbesturing | |||
Montage | aansluiting op pijp via adapter; Slangaansluiting | |||
Meetparameters | stroming; Temperatuur; totalisator | |||
Regeling | manueel | |||
Media | Geleidende vloeistoffen; watergebaseerde media; Glycol-oplossingen | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -10...70 | |||
Componenten |
|
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; Pulsuitgang; IO-Link (configureerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] | 0,1...25 |
---|
Meetbereik [°C] | -50...150 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67; (sensoren) |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2662,35 |
---|---|
Wijze van montage | Montageklem |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rood messing (2.1096.01) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 2 x M12; Contactpinnen: verguld |