Positieregeling voor industriële kleppen
ZZ0687
SMART POSITIONER SINGLE ACTING
Positieregeling voor industriële kleppen
ZZ0687
SMART POSITIONER SINGLE ACTING
- volwaardig positioneerset voor een nauwkeurige positionering van regelkleppen en kogelkranen
- Automatische Teach-In-Funktion voor snellere inbedrijfsname
- Minder bekabelingswerk dankzij directe aansturing naar ventiel
- Zelfdiagnose voor slijtage, blokkades (verstoppingen) of aanhechting om gericht onderhoud te kunnen plannen
Toepassingsgebied
Applicatie | geschikt voor enkel-werkende cilinders |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 892,4 |
---|---|
Bereik werkdruk [bar] | 2,5...8 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|