Sensoren en systemen voor de scheepsautomatisering
De scheepsbouwindustrie zal in de komende jaren de grootste structurele verandering in haar geschiedenis gaan doormaken. Het schip van de toekomst wordt aangedreven door een hybride-aandrijflijn of puur elektrisch, en is daarmee milieuvriendelijker.
ifm ondersteunt de scheepsbouwindustrie en haar toeleveranciers met intelligente sensoren en systeemoplossingen voor verschillende applicaties, zoals bijv. de aandrijftechniek, uitlaatgasreiniging, waterzuivering, filtratie van afvalwaterinstallaties, dekuitrusting enz. Daartoe behoort de conditiebewaking van kritische installatieonderdelen, zoals aandrijvingen en hydraulische aggregaten.
ifm beschikt over de noodzakelijke technologie en ervaring om vrachtschepen, bevoorradingsschepen, containerschepen, jachten, cruiseschepen en veerboten uit te rusten met automatiseringstechniek. De eenvoudig te installeren sensoren en systemen zijn bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden op volle zee.
Sensoren en systemen beschikken over de noodzakelijke goedkeuringen voor de scheepvaartindustrie door DNV en Bureau Veritas.
ifm wordt in meer dan 85 landen vertegenwoordigd door 8750 medewerkers. Dankzij de hoge beschikbaarheid van de producten, worden ze gewoonlijk binnen enkele dagen op de gewenste locatie geleverd.