M+R - The future of measurement and control technology
Op M+R 2023 presenteren wij u de laatste nieuwigheden van ifm. Ontdek onze oplossingen voor uw processen van morgen.
M+R, het grootste event over procesinstrumentatie in de Benelux
In de procesindustrie is het van levensbelang om de productie via de juiste instrumentatie continu te kunnen volgen. Om de toenemende complexiteit van installaties en onvoorziene omstandigheden in het proces optimaal te blijven beheren, bedient u zich het beste van het technologische neusje van de zalm. Alle belangrijke ontwikkelingen in het domein van procesinstrumentatie zijn op 22 en 23 maart verzameld in Antwerp Expo tijdens M+R 2023, het grootste Benelux event rond dit thema.
Wij verwelkomen u op stand 3165!
De nieuwigheden van ifm behoren tot de beste op de markt als het gaat om technische performanties, bedieningsgemak en optimale inzetbaarheid in alle universele toepassingsgebieden.
Nieuwigheden in een overzicht
Systeemoplossingen voor het veiligstellen van machine- en procesbeschikbaarheid.
Transparantie, efficiëntie en connectiviteit zijn sleutelwoorden als het gaat om optimalisatie, kostenreductie en bewaking van productieprocessen. De voorwaarde hiervoor is een naadloze communicatie van de kleinste deelnemer (bijv. geïnstalleerde sensoren) en complete productielijnen, fabriekshallen en bedrijfslocaties. Een wereldwijd netwerk met communicatiemogelijkheden voor de producerende industrie.
Digitale voordelen met IO-Link
Vandaag de dag krijgen gebruikers compleet nieuwe mogelijkheden met IO-Link sensoren van ifm. Extra sensorgegevens worden bijvoorbeeld gegenereerd om maximale efficiëntie en kostenbesparing te behalen. Dit resulteert in transparantie van de machine naar ERP om uw bestaande automatisering te optimatiseren. Bovendien heeft IO-Link nog veel meer te bieden.