You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Mobiele machines: met alomvattende oplossingen in het 4.0-tijdperk.

Mobiele machines stellen heel eigen eisen aan automatisering en digitalisering. In de actuele uitzending van Impulse – het ifm-journaal praten wij met experts over de kwestie waarom goede hard- en software alleen niet alles is. Bovendien wagen we een blik in de genetwerkte 4.0-toekomst – en laten zien hoe men nu al van de voordelen van deze toekomst kan profiteren.

Thema’s in deze uitzending

  • Overzicht: Wat zijn mobiele machines en hoe voldoet ifm aan de eisen daarvan op het gebied van automatisering? (0:00 – 6:38)
  • Gesprek met de experts: “De complexiteit eenvoudig houden” – de manier waarop ifm zijn klant alomvattend ondersteunt, hoe eenvoudig de software-integratie van nieuwe hardware kan zijn en hoe mobiele machines in het 4.0-tijdperk worden gebracht. (6:39 – 25:00)
  • Live-demo: De toekomst op dit moment: hoe de ifm inspector het onderhoud op afstand bij mobiele machines mogelijk maakt. (25:01 – 30:27)

  • Presentator

Philipp Erbe is de presentator van het ifm-journaal Impulse.

Als redacteur in de productcommunicatie van de onderneming beschikt hij over diepgaande kennis van de hard- en sofwareproducten van ifm en daarnaast kent hij de eisen die de klanten stellen aan automatiserings- en digitaliseringsoplossingen.

  • Gasten

Dietmar Brüss is in de ifm-ondernemingsgroep verantwoordelijk voor het productsegment besturingssystemen voor mobiele machines. Door zijn jarenlange ervaring in het productmanagement kent hij de bijzondere eisen in de branche en de behoeften van de klanten als geen ander. Hij coördineert ontwikkelingen en internationale marktintroducties van nieuwe producten en werkt met zijn team dagelijks samen om op maat gesneden, branchespecifieke oplossingen voor de meest uiteenlopende applicaties aan te bieden.

Florian König kijkt terug op meer dan 10 jaar ervaring in de automatiseringsindustrie. Begonnen in het segment van de verpakkingsindustrie met een focus op bewegingsdetectie en snelle realtime-communicatie verschoof hij zijn aandacht tijdens zijn academische loopbaan naar industrial IoT en machine-to-machine-integratie in besturingssystemen. Sinds 2018 maakt hij deel uit van het ifm-team voor mobiele machines en is hij op dit moment productmanager voor robuuste HMI. Hij weet exact wat de bijzondere eisen aan displays en machine-interfaces zijn die in mobiele machines worden toegepast en gebruikt deze kennis om voor klanten op maat gesneden display-oplossingen aan te bieden.

Gerrit de Waard is als productmanager verantwoordelijk voor de connectiviteit van producten op het gebied van mobiele machines. Met het mobileIoT-platform bouwen hij en zijn team aan een van de meest innovatieve cloudgebaseerde oplossingen voor het machinebeheer.

Georg Engelmann

Al meer dan viereneenhalf jaar houdt Georg Engelmann zich bezig met landbouwmachines (met name de ISOBUS). Hij begon in het academische segment (laboratorium voor mobiele machines, hogeschool Osnabrück), stapte over naar de praktijk (forsys GmbH, ifm systeemintegrator) en maakt sinds 2020 deel uit van ifm en breidt het segment van de landbouwmachines binnen ifm uit. Parallel daaraan ondersteunt hij Dietmar Brüss als assistent in het productmanagement voor mobiele besturingssystemen.

Tim Conklin helpt ondernemingen bij de implementatie van uitgebreide functies voor zware machines. Hij beschikt over 10 jaar ervaring met deze technologieën en heeft in de mijnbouw-, bouw-, landbouw- en transportbranche gewerkt, waar hij met een groot aantal toepassingen van doen had.