SFI Shop Floor Integration
SFI staat voor Shop Floor Integration en heeft dus als primair doel om IoT-gegevens uit installaties in ERP-processen te integreren. Behalve onderhoudsprocessen kunnen dat ook supplychainprocessen zijn, of bijna alle klantenprocessen. SFI is niet alleen een technische interface, maar ook een logische template met out-of-the-box-functionaliteit voor geselecteerde processen. De Shop Floor Integration-oplossing vereist een upstream IIoT-platform (bijv. moneo) dat SFI voorziet van gebeurtenissen en proceswaarden (bijv. overschrijdingen van grenswaarden).
SFI is beschikbaar als add-on voor de SAP ERP's R/3 en S4/HANA en is dus als software volledig geïntegreerd in deze systemen. Voorwaarde daarvoor is de SAP PM-module voor het onderhoudssegment.
SFI Shop Floor Integration
Toepassingsgebieden
Niveau- en filterbewaking, verbruiks- en trillingsanalyse, CIP, stuksteller, temperatuurverschil en voor de gegevens van besturingen.
Deze processen in SAP ERP worden ondersteund
In de onderhoudsomgeving
- Geautomatiseerde aanmaak van onderhoudsmeldingen in de onderhoudsmodule SAP Plant Maintenance (PM)
- Geautomatiseerde aanmaak van onderhoudsopdrachten in de onderhoudsmodule SAP Plant Maintenance (PM)
- Automatische e-mailverzending met onderhoudsrelevante informatie
- Geautomatiseerde aanmaak van meetgegevens voor de besturing van onderhoudsplannen in SAP Plant Maintenance (PM)
- Geautomatiseerde aanmaak van meetgegevens voor het monitoren van de effectieve benuttingsgraad van productiemiddelen
- Geautomatiseerde aanmaak van meetdocumenten voor de registratie van energiegegevens (perslucht, water, gassen, stroom)
In de supplychainomgeving
- Automatisch genereren van goederenbewegingen (bijv. goederenophalingen)
- Automatische reserveringen voor grondstoffen, hulp- & bedrijfsstoffen
|
|
|
|
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling |
Geringe ondersteuningsinspanning |
Workflow van de SFI |
Potentiële kostenbesparingen |
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
- SFI volledig geïntegreerd in SAP ERP
- Bestaande sensorstructuur kan worden gebruikt
Geringe ondersteuningsinspanning
- Geen bedrijfsinterne ontwikkeling nodig. Besparing op ontwikkelaarskosten en verlaging van de servicekosten
Workflow van de SFI
- Realtime informatie van de werkvloer in het ERP-systeem
- Sjablonen voor op sensoren gebaseerde triggers om vervolgprocessen in SAP in gang te zetten
Potentiële kostenbesparingen
- Verhoging van de installatiebeschikbaarheid
- Het besparingspotentieel door procesoptimalisatie opsporen en benutten
- Minimaliseren van voorraadkosten en aanschaf van de benodigde reserveonderdelen
- Vroegtijdige en voorspellende planning van onderhoudsmaatregelen via condition-based en voorspellend onderhoud
moneo met SFI
Van de sensor tot in het ERP - een interface in moneo OS voor Shopfloor Integration zorgt voor de verbinding met SAP. Daarbij levert moneo RTM de slimme gegevens over de installatietoestand, die dan gebruikt worden om via de logische template in SFI op een geautomatiseerde en gerichte manier verdere processen in SAP in gang te zetten.
De combinatie van moneo en SFI maakt de voortdurende overdracht van informatie van de hardware naar het SAP ERP mogelijk.
Installatie en aanpassing
Indien nodig zullen competente experts van ifm u bijstaan bij de installatie en de individuele aanpassing.