- moneo: IIoT-platform
- Use cases
Aantal stuks telling bij de werkbankpers met moneo RTM
Procesbewaking op basis van aantallen voor de kwaliteitsborging
Bij een werkstation voor de eindcontrole van druksensoren worden verschillende bedrijfsmiddelen gebruikt. Voor de controle wordt via een M12-stekker verbinding gemaakt tussen bedrijfsmiddel en druksensor.
Omdat dit proces vele malen wordt herhaald, ontstaat er slijtage aan de aansluitelementen van de bedrijfsmiddelen. Deze zijn tot nu toe op basis van tijd onderhouden. Hier vindt een omschakeling plaats naar unit-based onderhoud, waardoor de middelen optimaler zijn te gebruiken..
De uitgangssituatie:
Hef- en sluitcycli zijn tot nu toe niet geregistreerd, gedocumenteerd of gevisualiseerd. Er was geen grenswaardebewaking, geen alarm- en informatiesystemen en als gevolg daarvan geen transparantie in het onderhoudsproces. De slijtageonderdelen worden in een maandelijkse cyclus vervangen. Hierdoor stijgen de kosten bij een ongeplande productiestilstand, veroorzaakt door de uitval van de bedrijfsmiddelen. Het opstellen van een planningsscenario was niet mogelijk, omdat historische gegevens niet voorhanden zijn.
Doel van het project:
De omschakeling naar een behoefteafhankelijk onderhoud van slijtageonderdelen. Daarvoor moeten de hef- en sluitbewegingen via positiesensoren worden geregistreerd. Bij het bereiken van een grenswaarde moet een bijbehorende informatie (alarm) worden gegenereerd.
De uitvoering:
Bij ifm prover gmbh is moneo RTM centraal op een server geïnstalleerd. De IO-Link-masters zijn via een interne VLAN verbonden met de server.
ifm biedt een breed portfolio aan automatiseringscomponenten aan, voor deze toepassing is voor het multifunctionele display DX2055 met IO-Link gekozen, dat voldoet aan alle eisen voor deze applicatie.
Use case 1 - isolatietest: positiesensoren voor de registratie van hefcycli.
Use case 2 - dichtheidstest: positiesensoren voor de registratie van de sluitcycli van de beschermkap.
Beide sensoren zijn aangesloten op het multifunctionele display DX2055 met IO-Link. Deze stuurt op zijn beurt de tellerstand via de IO-Link-master naar de moneo RTM. Op basis van beide proceswaarden kunnen conclusies worden getrokken over de geproduceerde hoeveelheid in het betreffende werkstation. Na het uitvoeren van het onderhoud wordt de aantal stuks teller in het multifunctionele displayDX2055 met IO-Link via een sleutelschakelaar teruggezet
Het succes:
De onderhoudsprocessen zijn transparant, het gebruik van hulpmiddelen is daarmee geoptimaliseerd en de kosten zijn verlaagd.
Conclusie:
De omschakeling is met succes uitgevoerd en de Return on Investment is in 1,4 jaar bereikt.
Systeemopbouw
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_01_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_systemuebersicht.png?v=-856097705)
- Inductieve sensoren (IFC246)
- Optionele herstart-mogelijkheid (bijv. sleutelschakelaar, details zie bijlage)
- IO-Link multifunctioneel display (DX2055)
- IO-Link-master (AL1350)
Dashboard
Creëer het overzicht in het moneo dashboard In het dashboard beschikt de gebruiker over een overzicht van de relevante proceswaarden voor deze installatie.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_02_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_dashboard_farbumsch.png?v=-819356990)
- Actuele tellerstand (isolatietest)
- Stoplichtweergave van de waarschuwings- en alarmwaarde (isolatietest)
- Stoplichtweergave van de waarschuwings- en alarmwaarde (dichtheidstest)
- Actuele tellerstand (dichtheidstest)
Tasks & Tickets: Grenswaarden beheren
Voor elke proceswaarde wordt een individuele grenswaarde gedefinieerd Op die manier wordt de onderhoudsmonteur tijdig geïnformeerd (gedefinieerde alarmering via dashboard en/of e-mail mogelijk).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_03_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_tickets1.png?v=-819361587)
Specifieke applicatie registratie:
- Grenswaarde voor waarschuwingsmelding (geel): filter moet worden vervangen. Onderhoudsdienst wordt via e-mail geïnformeerd.
- Grenswaarde voor alarmmelding (rood): filter moet onmiddellijk worden vervangen. Onderhoudsdienst en verantwoordelijke persoon voor productie worden via e-mail geïnformeerd
Beheer regels voor ticketverwerking
Definitie van de e-mail alarmering aan de hand van waarschuwings- en alarmregels via de geïntegreerde wizard.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_04_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_ticketverarbeitungsregeln.png?v=623676786)
- Definitie van de grenswaarden (5) en de databronnen(6)
- Definieert welke regel wordt toegepast
- Definieert het urgentieniveau van de waarschuwing of alarmering
- Definieert de groep e-mailontvangers
- Definitie van de relevante grenswaarden
- Definitie van de betreffende databronnen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_05_kundenstory_stueckzaehler_tickets_e-mail.png?v=-819348136)
De e-mail die in moneo wordt gegenereerd bevat reeds ticketinformatie:
- Betreffende databron
- Waarde die onder- of overschreden is
- Prioriteit van het ticket
- Tijdstempel