• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Use cases

Aantoonbare kwaliteitsborging in hygiënische applicaties: Cleaning in Place-bewaking

ifm prover gmbh produceert processensoren die door bedrijven worden gebruikt voor bijvoorbeeld metingen van het debiet, stromingssnelheid of de geleidbaarheid van het medium. In praktijktesten in Clean-In-Place-installaties (CIP) worden de sensoren gecontroleerd op functie, nauwkeurigheid en productiekwaliteit.

De uitgangssituatie: alleen beperkte bewaking door industriële besturing

De CIP-installatie kan met verschillende media, drukken en temperaturen worden toegepast om de sensoren zo realistisch mogelijk op klantbehoefte af te stemmen. Voor de besturing van de installatie wordt een gangbare industriële besturing ingezet, waardoor een bewaking met behulp van sensorenslechts beperkt is te realiseren.

Doel van het project: Dataondersteunende installatiebewaking zonder tussenkomst van de PLC.

Met behulp van het moneo softwaretool moet een alomvattende oplossing voor de installatiebewaking te realiseren zijn, die ook de mogelijkheid biedt om terug te grijpen op historische data en deze tot in detail te analyseren. In een eerste uitbreidingsfase moet de bewaking van de geleidbaarheid en temperatuur worden gecontroleerd. Met perspectief op de uitbreiding van de bewaking met andere meetwaarden, zoals niveau, stroming, druk, is het goed dit reeds te overwegen

De uitvoering: moneo RTM meets IO-Link

Op basis van de prestaties van de bestaande IT-infrastructuur is moneo op de centrale server van ifm prover gmbh geïnstalleerd en de applicatie moneo RTM voorzien van een licentie. De sensordata wordt doorgestuurd naar moneo via de IO-Link-master die is verbonden met een VLAN.

Het succes: Deze voordelen biedt moneo RTM in de CIP-bewaking

De uitgebreide en continue data acquisitie maakt een permanente, exacte analyse van het CIP-proces mogelijk. De verkregen informatie kan worden gebruikt om processen naar behoefte te optimaliseren en zo de kwaliteit bij efficiënt gebruik langdurig te verhogen en te handhaven. Dankzij opslag van de datahistorie is de efficiëntie van de procesoptimalisatie ook over een langere termijn te beoordelen en duurzamer te maken. Daarnaast biedt de toegepaste softwareoplossing de gebruiker alle vrijheid om weergave en evaluatielogica naar eigen wens individueel vorm te geven. Dat lukt dankzij het gebruikersvriendelijke design vanaf het begin zeer intuïtief.

Conclusie: Deze functies en prestaties van moneo RTM bieden een meerwaarde bij CIP-monitoring.

Met moneo RTM konden alle doelstellingen worden vervuld:

  • Aanpassing aan individuele klantapplicatie met een softwareplatform
  • Bewaking en analyse van het reinigingsproces ZONDER ingreep in de PLC
  • Permanente dataregistratie en -opslag
  • Redundant systeem voor extra procesbeveiliging
  • Identificatie van besparingsmogelijkheden
  • Calculated Values: Omrekening van sensorwaarden naar procesrelevante informatie, met behulp van datamodellering – Calculated Values
  • Geïntegreerd alarmbeheer: Snelle reactie op veranderende procesparameters door geïntegreerd alarmbeheer

Systeemopbouw

  1. IO-Link-master (AL1350)
  2. Geleidbaarheidssensor in de aanvoer
  3. Mediumtemperatuur (LDL200) in de afvoer
  4. Mediumtemperatuur (TCC501) in de afvoer

Dashboard

In het dashboard beschikt de gebruiker over een overzicht van de relevante proceswaarden voor de CIP-installatie. De gebruiker stelt door middel van drag-and-drop een klantspecifiek dashboard samen en integreert eigen installatieafbeeldingen voor een betere visualisatie van zijn meetpunten. Op die manier krijgt hij een overzichtelijke weergave van de installatietoestand over alle sensoren.

  1. Geleidbaarheid (LDL200) in de aanvoer
  2. Geleidbaarheid (LDL200) in de afvoer
  3. Verschil van de geleidingswaarden (berekende waarde)
  4. Mediumtemperatuur van de geleidbaarheidssensor (LDL200) in de aanvoer
  5. Mediumtemperatuur in de afvoer van de temperatuur- (TCC501) en de geleidbaarheidssensor (LDL200)

Analyse

In de analyse wordt gebruikgemaakt van historische data, proceswaarden van verschillende tijdstippen worden met elkaar vergeleken. Zo kan bijvoorbeeld worden gemeten hoe lang het duurde voordat de geleidbaarheid in de aanvoer en afvoer hetzelfde niveau hebben bereikt. Dit ondersteunt de machineoperator bij de optimalisatie van het proces. Dure spoelprocessen met bijv. zuren en logen kunnen hier worden geoptimaliseerd.

  • Weergave van relevante sensorwaarden in het analyseoverzicht
  • Visualisatie van de tijd voor de afzonderlijke reinigingsprocessen
  • Correlatie van proceswaarden van aan- en afvoer
  • Conclusie over afzettingen in de installatie

Temperatuur is de doorslaggevende factor bij de reiniging, maar ook een kostenfactor. Elke graad die bespaard kan worden, levert over het hele jaar genomen een aanzienlijke besparing op. In de analyse zijn temperatuurverlopen van de sensoren moeiteloos te constateren.

  1. Temperatuur van de geleidbaarheidssensor (LDL200) in de aanvoer
  2. Temperatuur van de geleidbaarheidssensor (LDL200) in de afvoer

Tasks & Tickets: Grenswaarden start/stop

Via grenswaarden kan de machineoperator op eenvoudige wijze zijn installatie bewaken. Voor elke proceswaarde kunnen individuele grenswaarden worden ingesteld. In het concrete voorbeeld wordt de proceswaarde van het actuele verschil tussen de geleidbaarheid in aan- en afvoer bewaakt. Wanneer het verschil te groot is, ontvangt de machineoperator een waarschuwings- of alarmmelding.

  • Geïntegreerde alarmfunctie inzake de grenswaardebewaking
  • Geautomatiseerde ticketaanmaak in het geval van een alarm
  • Configureerbare tickets met vastgelegde verantwoordelijken
  • Alarm-escalatiestrategieën
  • Vroegtijdige detectie van schadegevallen en storingen
  • Door een vooraf gedefinieerde wizard is een alarmstrategie te configureren
  • De klant kan het gegenereerde alarmticket gedurende de levensduur vastleggen
  • Aan het ticket kunnen commentaren worden toegevoegd, zoals de storingsoorzaak of een onderhoudsstrategie
  • Via een analyseknop is het tijdstip van de grenswaardeoverschrijding in de dataanalyse te bekijken

Calculated Values: Berekende waarden

Via deze functie zijn proceswaarden met elkaar te koppelen en te verrekenen. In dit specifieke geval maakt de berekende waarde het mogelijk het verschil in geleidbaarheidswaarden sneller te registreren bij de in- en uitstroom..

  1. Geleidbaarheid toevoer
  2. Geleidbaarheid afvoer
  3. Berekening absoluut verschil van de beide ingangswaarden
  4. Resultaat van de berekening