- moneo: IIoT-platform
- Use cases
Onderhoud van slijtonderdelen op basis van aantallen met moneo RTM
Bepalen van de aantallen via een kleine PLC van het type LOGO!
Tijdens de assemblage van druksensoren op een werkstation worden onderdelen voor druksensoren met een automatische stansmachine bewerkt. Slijtonderdeel is hier met name de stansstempel en de slijtage is voornamelijk afhankelijk van het aantal bewerkte werkstukken.
De uitgangssituatie:
Het onderhoud en de vervanging van de slijtonderdelen vond plaats in vastgelegde cycli van 4 weken totdat de moneo RTM werd geïntroduceerd. In sommige gevallen leidde dit tot het uitval van de stansmachine omdat de betreffende onderdelen te laat werd vervangen. Daardoor ontstonden extra kosten. In andere gevallen zou de stansstempel nog langer gebruikt kunnen worden.
Doel van het project:
Er werd gestreefd naar een succesvolle wijziging van de onderhoudsstrategie. In plaats van een cyclus van 4 weken moest de stansstempel worden vervangen op basis van haar conditie. Daartoe moest het aantal stansbewegingen worden vastgelegd via een positiesensor en worden geteld in een kleine PLC. Het moest mogelijk zijn de tellerstand via een ingang weer te resetten nadat een uitgevoerde vervanging.
Bovendien moest de actuele status worden gevisualiseerd met behulp van moneo RTM en na het bereiken van een bepaalde tellerstand moest automatisch overeenkomstige informatie (waarschuwing/alarm) worden gegenereerd in de vorm van een e-mail voor onderhoud. Die zou de op handen zijnde, noodzakelijke vervanging van de stansstempel moeten aankondigen.
De uitvoering:
Bij ifm prover gmbh is moneo centraal in een bestaande IT-structuur op een server geïnstalleerd en worden de benodigde softwaremodules, zoals moneo RTM, geactiveerd.
Een positiesensor (IQ2002) is geïnstalleerd om de stansbewegingen te registreren: deze sensor wordt bekrachtigd wanneer de lade van de stanssautomaat wordt gesloten.
Het tellen van de geregistreerde stansbewegingen vindt plaats in een kleine PLC van het type Siemens LOGO!. Die heeft hier twee functies. Enerzijds verhoogt die de tellerstand stap voor stap, wanneer op de overeenkomstige ingang (I1) een positieve flank wordt gedetecteerd. Ten tweede kan hiermee de tellerstand op 0 worden gezet door een andere ingang (I2) in te schakelen.
De toegepaste universele datainterface LR-Agent verbindt de kleine PLC Siemens LOGO! met de moneo RTM-software, zodat de actuele tellerstand centraal kan worden vastgelegd en gevisualiseerd. De proceswaarde wordt cyclisch van de besturing uitgelezen en via de ifm IoT Core doorgegeven aan moneo RTM. Door grenswaarden te configureren en een verwerking van ticket regels te creëren, is het nu mogelijk om het onderhoudspersoneel automatisch te informeren over een aanstaande vervanging wanneer de tellerstand wordt overschreden.
Het succes:
Dankzij de omstelling van het onderhoud zijn de doelstellingen gerealiseerd.
Conclusie:
De processen konden met gebruik van moneo RTM worden geoptimaliseerd, uitvaltijden worden vermeden en hulpbronnen worden bespaard.
Systeemopbouw
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Positiesensor (IQ2002)
- Sleutelschakelaar voor het resetten van de tellerstand
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Dashboard
In het dashboard wordt de toepassing gevisualiseerd met behulp van kant-en-klare instrumentweergaven. Deze weergave kan gedeeld worden met alle moneo-gebruikers. Elke gebruiker kan echter ook heel gemakkelijk zijn eigen dashboard creëren en aanpassen via drag-and-drop. Hier wordt de huidige meterstand weergegeven als een staafdiagram. Een stoplichtelement informeert over de actuele toestand. De vorm van de weergave van de proceswaarden kan in het bereik van de grenswaarden individueel worden aangepast.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Actuele tellerstand als staafdiagram
- Stoplichtweergave van de waarschuwings- en alarmwaarde
Tasks & Tickets: Grenswaarden beheren
De drempelwaarde voor een waarschuwing en alarm wordt vastgelegd via de instelling van de grenswaarden:
- Tellerstand < 4800 = oké
- Tellerstand > 4800 = waarschuwing
- Tellerstand > 5000 = alarm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Verwerking ticketregels beheren
Via de wizard voor verwerking van ticket regels zijn gemakkelijk strategieën te definiëren die moeten worden uitgevoerd wanneer waarschuwingen en alarmen optreden. In dit geval is bepaald dat de onderhoudsafdeling in geval van een waarschuwing op de hoogte wordt gebracht van een op handen zijnde vervanging. Als de stansstempel niet wordt vervangen en de tellerwaarde niet opnieuw wordt ingesteld binnen de vastgestelde tijdspanne tussen waarschuwing en alarm, wordt bij het bereiken van het alarmniveau een extra e-mail verzonden naar de verantwoordelijke personen in de productiezone.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Definitie van de grenswaarden (5) en de databronnen (6)
- Definieert welke regel wordt toegepast
- Definieert het urgentieniveau van de waarschuwing of alarmering
- Definieert de groep e-mailontvangers
- Definitie van de relevante grenswaarden
- Definitie van de betreffende databronnen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
De e-mail die in moneo wordt gegenereerd, bevat reeds de eerste informatie over de gemaakte ticket:
- Betreffende databron
- Waarde die onder- of overschreden werd
- Prioriteit van het ticket
- Tijdstempel