- moneo: IIoT-platform
- Use cases
Stroombewaking voor de motor van aanvoer van het draad verbetert de prestaties van lasrobots.
Een grote fabrikant produceert onderdelen voor meerdere voertuigtypen en past in de gehele fabriek lastangen toe.
- De motor voor de aanvoer van het draad voor de lastangen zijn onderworpen aan sterke slijtage.
- Een onregelmatige aanvoer leidt ertoe dat de draad knikt en vastloopt. Het gevolg zijn ongeplande stilstanden en uitvaltijden.
- Dit komt doordat de motorstroom voor de draadaanvoer te hoog of te laag is ingesteld, maar deze parameter wordt vaak niet bewaakt.
Het moneo Real-Time Monitoring System van ifm verbetert de lasprestaties van robots door de stroom voor de draadaanvoersnelheid naar de lastang te bewaken. Overbelastings- en onderbelastingspieken worden gedetecteerd en geven de operator de mogelijkheid om de draadaanvoer te corrigeren voor een ononderbroken productieproces.
![Motor current trend Visualize trends in motor current over time](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-trend.png?v=-1025449746)
Bewaking van de motorstroom via trendweergave
![Motor current calculations Perform calculations to display motor current using process inputs](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-calculations.png?v=-1025447254)
Wiskundige functies maken de berekening van de werkelijke waarde van de motorstroom mogelijk zonder PLC.
![Motor current dashboard Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current.png?v=-1025444844)
De motorstroomwaarden worden in het dashboard getoond