- moneo: IIoT-platform
- Use cases
Verbruiken registreren via impulsuitgangen of een S0-interface met moneo RTM
Geoptimaliseerde energieverbruiken door geautomatiseerde verbruiksregistratie
Met geringe werkzaamheden en zonder ingreep in bestaande systemen kunnen verbruiksgegevens worden geregistreerd en daardoor tegelijkertijd twee essentiële factoren voor de optimalisatie van de energieverbruiken worden gerealiseerd.Enerzijds worden mogelijke energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar, anderzijds worden mogelijke energieverspillingen zichtbaar.
Veel tellers of sensoren beschikken over een zogeheten impulsuitgang of een S0-interface.Deze kunnen worden gebruikt voor geautomatiseerde verbruiksregistratie. Onder andere warmtemeters, stroommeters, watermeters, stromingssensoren en gasmeters beschikken over S0-interfaces.
De uitgangssituatie:
In veel industriesectoren worden verbruiken al geregistreerd, echter vindt dat vaak nog niet geautomatiseerd plaats. Zodoende bestaan er geen centrale evaluaties over individueel verbruik, over piekverbruiken, de totalen van alle verbruiken. Buiten de bedrijfstijden kunnen inderdaad ongewenste verbruiken ontstaan, die niet kunnen worden vastgesteld. Ook het identificeren van kostenelementen in het energieverbruik is niet mogelijk.
Doel van het project:
Voor de beoordeling, optimalisatie en de kostenverlaging van het totale energieverbruik is de automatische registratie van alle verbruiken noodzakelijk.
- Centrale visualisatie van alle verbruiken
- Analyse van de verbruiken
- Samenvatten van meerdere tellers tot een totale teller
- Identificeren van energie-kostenelementen,
- Opname van het verbruik buiten de bedrijfstijd
- Identificeren van piekverbruiken
De uitvoering:
Voor de realisatie van een dergelijk project zijn de volgende basiscomponenten noodzakelijk naast de gekozen tellers of sensoren:
- IO-Link-tellermodule (DP2302)
- IO-Link-master (bijv. AL1350)
- 24V-voeding (bijv. DN4011)
- Verbindingskabel M12 (bijv. EVC014)
- Aansluitkabel met stekker (bijv. EVC076)
Geregistreerde impulsen worden door de tellermodule geregistreerd en opgeteld. Deze telwaarde wordt via IO-Link naar de IO-Link-master verzonden en aansluitend door de moneo RTM verder verwerkt.
Het succes:
Door de registratie van de verbruiken in combinatie met moneo RTM verkrijgt men transparantie over de energieverbruiken. De visualisatie van de totale verbruiken maakt tegelijkertijd ook een identificatie van "energievreters" mogelijk. Waarmee wederom kosten en energie kunnen worden bespaard. Pieklasten kunnen beoordelen, zorgt voor planningszekerheid.
Conclusie:
Samenvattend vormt dit een bijdrage tot de omvorming van het energiesysteem, omdat energieverspilling kan worden geïdentificeerd en vermeden.
Systeemopbouw
Voorbeeld 1 – stroommeter met S0-interface
Voorbeeld 2 – warmtemeter met S0-interface
Voorbeeld 3: Stromingssensor met impulsuitgang
Dashboard
Het dashboard biedt een snel overzicht van alle verbruikswaarden. De uiteenlopende visualisatie-elementen bieden een opgeruimd overzicht van de betreffende verbruikswaarden. Hier aan de hand van het voorbeeld van twee stroommeters die het verbruik van lijn 1 en lijn 2 registreren. Via de berekende waarden wordt een totaalverbruik bepaald, dat hier tevens kan worden weergegeven:
- Stroomverbruik lijn 1
- Stroomverbruik lijn 2
- Totaalverbruik (lijn 1 + 2)
Analyse
De gegevens worden door moneo permanent in de achtergrond opgeslagen. Dat maakt de gedetailleerde analyse van de verbruikswaarden op een later tijdstip mogelijk. Door flexibel in te stellen analyses kunnen verschillende procesgegevens met elkaar worden vergeleken. Tijdsperioden met een verhoogd energieverbruik kunnen zo gemakkelijk worden geïdentificeerd. Deze inzichten kunnen dan voor optimalisatie worden gebruikt.
Calculated Values: Berekende waarden
De IO-Link-adapter verstuurt de geregistreerde impulsen naar het moneo-systeem. De berekende waarden zorgen voor de omrekening in de direct bruikbare procesgegevens.
Voorbeeld 1: Berekening van het verbruik in de eenheid kWh uit getelde impulswaarden
De DP2302 bezit twee tellers (hoofdteller en batchteller). De hoofdteller heeft een maximaal telbereik van 0 tot 99.999.999. Bij het overschrijden van de maximale waarde wordt de teller naar nul gereset en de batchteller met één waarde verhoogd. Daardoor is het mogelijk om ook waarden > 99.999.999 te tellen. In dat geval moet de batchteller worden meegenomen in de berekening. In dit voorbeeld komt 1 impuls overeen met 1 Wh. Zodoende is het alleen met de hoofdteller mogelijk om tot 99.999 kWh (= 99.999.999 impulsen) te tellen. Met de batchteller kan het telbereik met de factor 9.999 worden verhoogd (ca. 999 miljoen kWh = 999 MWh).
Stroomverbruik (kWh) = ((batchteller* 99.999.999) + hoofdteller) / 1.000
- Gegevensbron hoofdteller
- Gegevensbron batchteller
- Constante 99.999.999
- Vermenigvuldiging batchteller met de maximale waarde van de hoofdteller
- Optelling van batchteller en hoofdteller
- Constante voor de omrekening van Wh in kWh
- Deling van de telwaarde door de constante 1
- Totaalverbruik in kWh
Voorbeeld 2: Optelling van meerdere tellers tot een totaalverbruik
- Gegevensbron teller lijn 1
- Gegevensbron teller lijn 2
- Optelling van de waarden (lijn 1 + lijn 2)
- Totaalverbruik in kWh