ifm verhoogt in 2023 opnieuw zijn omzet
Ondanks de uitdagende economische ontwikkelingen heeft ifm in het boekjaar 2023 zijn omzet opnieuw weten te verhogen. Bovendien is het aantal werknemers voor het eerst de grens van 9.000 gepasseerd.
- Meer dan 1,4 miljard euro omzet volgens de voorlopige geconsolideerde jaarrekening
- Voor het eerst meer dan 9.000 werknemers wereldwijd
- Voorzichtige vooruitzichten voor 2024
“Klanten over de hele wereld kunnen onze producten aanschaffen en daarmee hun automatisering bevorderen”, zegt Christoph von Rosenberg, CFO van de ifm-groep, tijdens de presentatie van de financiële resultaten van 2023: “We zijn vertegenwoordigd in meer dan 150 landen, hetzij met eigen dochterondernemingen of via handelsvertegenwoordigingen.” In het afgelopen boekjaar hebben ongeveer 160.000 klanten ifm-producten gekocht, wat een stijging van 4% betekent. De voorlopige geconsolideerde jaarrekening toont een omzet van meer dan 1,4 miljard euro, een nieuw record en een groei van 3%. “Ondanks aanzienlijke negatieve wisselkoerseffecten die de groei halveerden, bewijst de toename, samen met de groei van onze klantenbasis, dat we wereldwijd de juiste oplossingen bieden”, aldus Christoph von Rosenberg. De groei was vooral sterk in de VS en Zuidwest-Europa. Het resultaat (EBIT) bedraagt 5,8% (vorig jaar 7,6%).
Het totale aantal werknemers binnen de ifm-groep bereikte in 2023 ook een nieuw record. Wereldwijd zijn er nu meer dan 9.000 werknemers, waarvan meer dan 1.500 in onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen werken, niet alleen op de vijf locaties in de Bodensee-regio, maar ook steeds meer in buitenlandse technische bedrijven. Dit draagt aanzienlijk bij aan de innovatiekracht van ifm – meer dan 1.210 actieve patenten en meer dan 100 nieuwe patentaanvragen zijn hier het bewijs van. ifm investeert ook in toekomstig talent. Momenteel zijn er meer dan 140 stagiairs actief in heel Duitsland, in de verschillende vestigingen in Essen, Siegen en rond de Bodensee.
Voor het huidige boekjaar zijn de vooruitzichten voorzichtig, zoals Christoph von Rosenberg benadrukt: “Wereldwijde conflicten en crisissen leiden tot een vertraging van de wereldwijde machinebouw. Bovendien remmen de inflatiebeperkende maatregelen van de centrale banken de vraag. Ook wij ondervinden hiervan de gevolgen en moeten onze plannen hierop afstemmen. We verwachten echter groei-impulsen in de tweede helft van het jaar, waardoor we momenteel uitgaan van een lichte groei in 2024.”