• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

De S/4HANA-cloudmodellen in één oogopslag

26/08/21

Deel 3 •Door Lena Schneider en Stefan Theis

Als u besluit om het SAP S/4HANA-systeem in de cloud te gebruiken, is er keuze uit verschillende modellen. Maar hoe verschillen de edities? En kunnen de GIB-oplossingen naar elke willekeurige cloud-versie worden gebracht? Het derde deel van de blogserie "Licht in de duisternis van de cloud" behandelt deze intrigerende vragen.

In de onderstaande tabel staan de verschillende S/4HANA cloud besturingsmodellen vermeld. Voor het gebruik van een volledige S/4HANA-omgeving kan het PaaS-gebied worden weggelaten.

Infrastructuur als een Service (IaaS)

SAP S/4HANA op hyperscaler

  • Gebruik van de infrastructuur van een hyperscaler
  • De systeemverantwoordelijkheid ligt bij de klant
  • Mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren

SAP S/4HANA Enterprise Cloud (HEC)

  • Gebruik van de infrastructuur van een cloud computing-provider
  • De systeemverantwoordelijkheid ligt bij de klant
  • In principe de mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren
  • SAP beheert het systeem en biedt aanvullende diensten aan

Software als een Service (SaaS)

SAP S/4HANA Cloud Extended Edition

  • Opvolger van de Single Tenant Edition
  • Gebruik van de applicatie, de systeemverantwoordelijkheid ligt bij SAP
  • Systeem wordt specifiek voor de klant opgezet (geen gedeeld gebruik)
  • Mogelijkheid tot integratie van klantuitbreidingen onder strikte voorwaarden
  • Mogelijkheid om gecertificeerde partneroplossingen te gebruiken

SAP S/4HANA Essentials Edition

  • Opvolger van de Multi Tenant Edition
  • Gebruik van de software, systeemverantwoordelijkheid ligt bij SAP
  • De applicatie delen met andere klanten
  • Geen mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren

Het SAP RISE-programma, een bundel bestaande uit licenties, pakketten en diensten ontworpen om de omschakeling van de bedrijfsinterne omgeving naar de cloud te versnellen en kostentechnisch beter calculeerbaar te maken, heeft ook twee nieuwe namen opgeleverd.

De Private Edition is de opvolger van de Extended Edition, die echter als zelfstandig product op de markt blijft. Met een focus op de GIB-oplossingen kunnen beide modellen 1:1 met elkaar vergeleken worden. De Public Edition is de opvolger van de Essentials Edition, die van de markt verdwijnt. In de toekomst kan alleen deze versie in het RISE-programma worden geselecteerd.

Waar kunnen de GIB-oplossingen worden gebruikt, die in het systeem zijn geïntegreerd?

In het SAP S/4HANA Hyperscaler-model kunnen de GIB-oplossingen eenvoudig in het systeem worden geïnstalleerd, aangezien de systeemverantwoordelijkheid volledig bij de klant ligt.

In de Extended Edition is alleen het gebruik van gecertificeerde partneroplossingen mogelijk. Om de oplossingen van GIB hier te kunnen gebruiken, is het daarom verplicht een certificeringsproces te doorlopen. Begin 2020 had GIB het geluk om een partner te hebben die al lang klant was en die overwoog om naar de Cloud Edition te migreren en de oplossingen van GIB mee te nemen. Op dat moment was er echter nog geen certificeringsprogramma. Aan de hand van deze klant kon het GIB-team bijdragen aan een versnelling bij SAP en als een van de eerste bedrijven het certificeringsproces doorlopen. Sinds medio 2020 bezit GIB nu het bijbehorende certificaat voor Supply Chain Excellence in de SAP S/4HANA Cloud Extended Edition. Over het algemeen zijn de vereisten voor het certificeringsproces aanzienlijk hoger dan voor het klassieke bedrijfsinterne certificeringsproces. Naast de noodzakelijke aanpassingen in de broncode en in de programmeertechnieken, waren er ook enkele organisatorische veranderingen. Want door deel te nemen aan het certificeringsprogramma heeft GIB zich verplicht om elke nieuwe SAP S/4HANA-versie te ondersteunen en zich voor elke versie opnieuw te certificeren.

Dankzij het certificaat is het dus ook mogelijk om de Extended Edition of de Private Edition af te vinken, die vanuit het GIB-oogpunt identiek zijn. Aangezien de vereisten voor het gebruik van deze cloud-versie aanzienlijk hoger liggen dan voor het gebruik in de S/4HANA Enterprise Cloud, is ook dit model afgevinkt.

Alleen in de Essentials Edition en de opvolger daarvan, de Public Edition, kan geen software van derden worden gebruikt als geïntegreerde oplossing in het systeem. Maar ook hier is GIB momenteel in gesprek met een klant die precies naar dit model wil migreren. Samen bekijken we hoe de GIB-oplossingen gebruikt kunnen blijven worden. Het is al duidelijk dat dit alleen kan worden geïmplementeerd als een zogenaamde by-side-app, d.w.z. een app die naast het S/4HANA-systeem staat en toegang heeft tot de SAP S/4HANA-core via vrijgegeven interfaces.

De oplossingen kunnen dus al in bijna elke versie worden gebruikt en GIB is ideaal voorbereid voor de cloud.