• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Aansluiting als pneumatische verdeler

Met de aansluiting van beide procesaansluitingen kan het apparaat als pneumatische verdeler worden ingezet, zonder extra adapters te gebruiken.

Onderhoudsunit

Dankzij het doordachte montageconcept vindt de druksensor zonder gebruik van adapters zijn plaats in uw onderhoudsunit en is hij een ideale onderdeel voor de persluchtbehandeling.

Schakelpaneelmontage

Het apparaat kan met behulp van de montageset E30574 in schakelpanelen worden ingebouwd. Het bijzondere aan de montageset van ifm: De bevestigingsklemmen klikken in de zijdelingse uitsparingen van het apparaat vast, waardoor de sensor permanent vast en veilig in de houder zit.
Ook paneelmontage van meerdere sensoren kan worden gerealiseerd.

Achterwandmontage

Het apparaat kan met twee cilindrische schroeven zonder DIN-rail flexibel op een achterwand worden bevestigd. Hiervoor worden de cilindrische schroeven eerst in de wand geschroefd voordat het apparaat wordt bevestigd en naar onderen wordt vastgeklikt. Tot slot worden de cilindrische schroeven afwisselend aangedraaid tot het apparaat vlak tegen de achterwand ligt.

DIN-railmontage

Met de adapter E30575 kan de druksensor snel en eenvoudig op een DIN-rail worden gemonteerd. Via een clip-functie kan de adapter zonder schroeven op de sensor worden aangebracht. Vervolgens wordt de adapter inclusief sensor in de metalen rail geklemd.

Leidingmontage

Via de beide aansluitingen van de sensor kan een flexibele luchtleidingmontage, aangepast aan uw wensen, worden gerealiseerd. De niet gebruikte apparaataansluiting wordt via een afsluitstop afgesloten.

Wandmontage

Met de adapter voor de wandmontage E30576 kan de sensor snel en eenvoudig zonder gereedschap vast- en weer losgeklikt worden. Via het gebruik van de bovenste boorgaten kan bovendien een tafelmontage worden gerealiseerd. In dit geval wordt een kleine hoek gevormd die vooral bij een lagere montage het aflezen van het display vergemakkelijkt. Ook de seriemontage is met deze adapter mogelijk.