You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Digitale communicatie met de sensor

  • Nauwkeurige verzending van proceswaarden
  • Minder bekabelingswerkzaamheden dankzij decentrale IO-Link-masters
  • Naadloze digitale documentatie
  • Sensordata bruikbaar in IIoT-context
  • Maximale resolutie binnen het gehele meetbereik:

Via IO-Link wordt de resolutie van de geleidbaarheidswaarde altijd geschaald volgens het gebruikte meetbereik, zodat de hoogst mogelijke nauwkeurigheid altijd gegarandeerd is.

IO-Link-converter

De converter EIO104 zet snel en eenvoudig IO-Link-proceswaarden om in twee 4...20mA-signalen. Dit betekent dat IO-Link-sensoren gemakkelijk kunnen worden aangesloten op bestaande besturingen die enkel over analoge ingangskaarten beschikken.

Analoge integratie

Bij analoge integratie wordt een proceswaarde uitgevoerd als een 4...20mA-signaal.