You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Bouwvorm O1D met PMD-technologie

Bouwvorm O1D met PMD-technologie

Te gebruiken in applicaties met achtergrondonderdrukking

  • Optische afstandsmeting met een bereik tot 10 m
  • 2 schakeluitgangen, waarvan één uitgang als analoge uitgang kan worden geparametreerd
  • Bestand tegen vreemd licht tot 100.000 lux
  • Te gebruiken in applicaties met achtergrondonderdrukking
  • Dankzij IO-Link bijzonder eenvoudige instelling en sensoruitwisseling

PMD-afstandssensoren met IO-Link
Door het innovatieve on-chip-lichtlooptijdproces met PMD-technologie bezit de sensor de capaciteiten van een meetsysteem. De uitbreiding van de functionaliteit met behulp van IO-Link maakt nu ook de eenvoudige maar comfortabele parametrering en overdracht van de afstandswaarde mogelijk. Tevens kan nu de signaalsterkte via IO-Link worden verzonden. Daarmee kunnen in een applicatie de meest uiteenlopende componenten slechts aan de hand van hun objectcontrast worden onderscheiden. Dankzij de hoge bestandheid tegen vreemd licht van 100.000 lux is zelfs direct zonlicht op de sensor of de target in het geheel niet van invloed op de O1D. Hij werkt altijd betrouwbaar en nauwkeurig.