IO-Link-device
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al2230-01.jpg?v=316084680)
Decentrale digitale uitgangen via IO-Link schakelen – uitbreiding van IO-Link-mastermodules met 12 digitale uitgangen
- Decentrale digitale uitgangen via IO-Link schakelen
- Voor de uitbreiding van IO-Link-mastermodules met 12 digitale uitgangen
- Varianten voor industriële toepassingen en voor het eerst ook voor de hygiënische omgeving
- Twee galvanisch gescheiden en apart schakelbare voedingen
- Uitgangsstroom tot 1,8 A
Decentrale uitgangen schakelen via IO-Link
Met de nieuwe IO-Link-uitgangsmodules kunnen IO-Link-mastermodules van ifm die geschikt zijn voor het veld eenvoudig en betaalbaar met krachtige digitale uitgangen worden uitgebreid. Typische taken zijn het decentraal schakelen van lasten en actoren.
Toepassingsgebieden
De modules zijn leverbaar in twee varianten: de oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële toepassingen. De grijze module is vanwege de gebruikte behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Die beschikt over de hoge beschermingsklasse IP68 / IP69K.