IO-Link-master voor de hygiënische omgeving
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Extra voor het veilige gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
- 4 of 8 IO-Link-poorten met volledige V1.1-functionaliteit
- IP69K-veldmodule voor de levensmiddelenindustrie
- Masters en apparaten zijn configureerbaar met de software LR DEVICE
- Gereed voor Industrie 4.0 dankzij LR AGENT EMBEDDED
- Voeding via standaard M12-sensorleiding, A-codering
Robuuste veldbusmodule voor veeleisende applicaties
De decentrale IO-Link-masters dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Het speciale behuizingsmateriaal en de hoge dichtheid (IP69K) maken het directe gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie mogelijk. De materialen en het productieproces zijn identiek met die van de ifm-verbindingsleidingen van de beproefde productserie EVF. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaards.
Voordelen en baten voor de klant
Sensoren configureren met LR DEVICE
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.
Masters voor de levensmiddelenindustrie
Vanwege de gebruikte materialen en het innovatieve behuizingsontwerp kunnen deze masters ook voor het eerst in hygiënische toepassingen worden gebruikt.
Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot 4 of 8 (afhankelijk van de uitvoering) IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.
Veilige gedigitaliseerde gegevens
De gegevens van de sensoren worden digitaal overgedragen. In tegenstelling tot analoge signalen kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij niet vervalsen.
Rechtstreeks verbinding met de IT
De geïntegreerde LR AGENT EMBEDDED stuurt op verzoek de proceswaarden zonder omweg via de PLC naar de ERP-systemen. Dit tweede communicatiepad is parallel aan de veldbus beschikbaar via de busbedrading.