You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. ioControl – robuuste I/O-module

ioControl – robuuste I/O-module

Voor mobiele toepassingen geschikte module met geïntegreerde besturing en hoge beschermingsklasse

  • Voor mobiele toepassingen geschikte I/O-module met hoge beschermingsklasse en compacte Deutsch-stekkers
  • Te gebruiken als zelfstandige, via CODESYS vrij programmeerbare kleine besturing
  • Display- en toetsenbordinterface voor parametrering
  • Parametreerbare in- / uitgangsfuncties
  • Vier CAN-interfaces met CANopen- en J1939-protocol

Decentrale I/O-module en kleine besturing in één apparaat
ioControl is een decentrale I/O-module, die via CAN-bus met de besturing verbonden is. Hij wordt op afstand van de besturing op afgelegen machineonderdelen gemonteerd, waar signalen worden gegenereerd resp. nodig zijn. Dankzij de hoge beschermingsklasse en de robuuste behuizing is een externe montage direct in het vuil- en spatbereik mogelijk. De eenvoudige en veilige aansluiting van sensoren en actuatoren gebeurt via de Deutsch-stekkerverbinder die gemeengoed is in de mobiele automatisering. De netwerkkoppeling van de CAN-bus vindt plaats via voorgeconfectioneerde dropkabels. Naast het gebruik als parametreerbare I/O-module kan ioControl ook als kleine besturing in het veld worden gebruikt. Daarvoor is CODESYS beschikbaar als programmeersysteem.