Kabelverbindingen in de natte omgeving met ethernet D-code
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, ethernet CAT 5 / CAT 5e (vierdraads getwist) voor de levensmiddelenindustrie
- Halogeen- en siliconenvrij
- Optimale afdichting ook bij handmontage dankzij de contramoer met veel grip
- Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68, IP69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (vierdraads getwist)
ecolink M12 voor de hygiënische en natte omgeving in de levensmiddelenindustrie
De meeste applicaties vragen om speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes. De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de schroefdraadhuls vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.