Kabelverbindingen in natte omgevingen minimaliseren spanningsval
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf480-01.jpg?v=316047823)
ecolink M12-kabel, halogeen- en siliconenvrij, voor de hygiënische omgeving met 4 x 1 mm²
- Kabels met 4 x 1 mm2 verlagen de spanningsval
- Halogeen- en siliconenvrij
- Optimale afdichting ook bij handmontage dankzij de contramoer met veel grip
- Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling
- Duurzame trilbebeveiliging met zaagtandcontour
ecolink M12 voor de hygiënische en natte omgeving in de levensmiddelenindustrie
De meeste applicaties vragen om speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd. De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.