You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Pucks voor positieterugmelding

Pucks voor positieterugmelding

Flexibele schakelnokken vast (90°) of naar keuze onder een hoek instelbaar

  • Basisuitvoering voor standaard 90°-applicaties
  • Vrij instelbare variant voor individuele toepassingen
  • Minder montagewerk dankzij geïntegreerde dempingselementen
  • Werking op afstand door goed zichtbare positie-aanwijzers
  • Compatibel met alle aandrijvingen volgens VDI/VDE 3845

Snelle en eenvoudige montage
De montagestand van de schakelnok is van buitenaf te herkennen en kan zodoende zonder uitgebreid instellen op het asuiteinde van de aandrijving worden bevestigd. Door het voorgemonteerde dempingselement wordt het montagewerk beperkt. De schakelnokken zijn gedimensioneerd voor een ashoogte van 30 mm of in combinatie met een adapter voor een hoogte van 20 mm.

Hoge flexibiliteit
Met de verdraaibare dempingselementen is zowel het gebruik in standaardtoepassingen mogelijk alsook het realiseren van individuele standfeedbacks.