You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Robuuste IO-Link-master

Robuuste IO-Link-master

Veldbusmodule met veilige verbinding voor aansluiting van intelligente sensoren

  • 4 of 8 IO-Link-poorten met volledige V1.1-functionaliteit
  • Profinet of EtherNet/IP
  • Masters en apparaten zijn configureerbaar met de software LR DEVICE
  • Gereed voor Industrie 4.0 dankzij LR AGENT EMBEDDED
  • Voeding via standaard M12-sensorleiding, A-codering

Robuuste veldbusmodule met veilige verbinding​
​De decentrale IO-Link-mastermodules dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-verbindingsleidingen van de beproefde productserie EVC. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

Energiebegrenzing voor UL Class2-apparaten
Veel sensoren vereisen een energiebegrensde voeding met UL Class2-goedkeuring. De daaraan verbonden begrenzing van de energie vindt gewoonlijk plaats via een bijbehorende voedingsadapter. Met de IO-Link-masters uit de serie AL kunnen nu ook sensoren conform UL Class2 worden gevoed, zonder dat ze gebruikt moeten worden met een energiebegrensde voedingsadapter volgens UL Class2-goedkeuring.

Voordelen en baten voor de klant

Sensoren configureren met LR DEVICE
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.

Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot 4 of 8 (afhankelijk van de uitvoering) IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. Met het toebehoren EVC693 kan extra hulpenergie voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren worden aangevoerd. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.

Veilige gedigitaliseerde gegevens
De gegevens van de sensoren worden digitaal overgedragen. In tegenstelling tot analoge signalen kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij niet vervalsen.

Rechtstreeks verbinding met de IT
De geïntegreerde LR AGENT EMBEDDED stuurt op verzoek de proceswaarden zonder omweg via de PLC naar de ERP-systemen. Dit tweede communicatiepad is parallel aan de veldbus beschikbaar via de busbedrading.

Verbindingstechniek