M8-ingangsmodule zet digitale signalen om naar IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al2410_al2411-2240x1260-01px.jpg?v=-2064706665)
Voor de uitbreiding van weerbestendige en compacte IO-Link-mastermodules met digitale ingangen
- Voor de uitbreiding van IO-Link-mastermodules met digitale ingangen
- Compact door M8-bussen
- Robuuste kunststofbehuizing in een kleine bouwvorm voor krappe inbouwsituaties
- Kortsluit- en overbelastingsdetectie
Digitale ingangen voor IO-Link
Met de nieuwe IO-Link-ingangsmodules kunnen de weerbestendige IO-Master-modules eenvoudig en betaalbaar worden uitgebreid met digitale uitgangen. De compacte M8-variant wordt overal gebruikt waar in de krapste ruimte digitale signalen moeten worden samengebracht. Er zijn tot acht overlast- en kortsluitvaste M8-poorten beschikbaar. Die verzamelen decentraal 8 digitale sensorsignalen en voeren die naar de IO-Link-communicatie. De verbinding naar de master vindt plaats via een verbindingsleiding M12. Via IO-Link is een storingsanalyse beschikbaar.
Robuust
De robuuste kunststof behuizing is bestand tegen de ruwste omstandigheden tijdens het gebruik in het veld.