Online conditiebewaking met veldbusinterface
Omvangrijke en aanpasbare conditiebewaking optimaliseert toestands- en procesbewaking
- Gegevensuitwisseling met de PLC via veldbus
- Geoptimaliseerde toestands- en procesbewaking
- 3 ethernetpoorten: gescheiden kantoor- en machinenetwerk
- 6 kanalen: 4 x dynamisch (bijv. acceleratie, kracht) 2 x analoog
- Groot intern historiegeheugen met realtime-klok
Omvangrijke en aanpasbare conditiebewaking
De VSE150 is een 6-kanaals diagnosesysteem voor de verwerking van vier dynamische signalen (bijv. acceleratie) en twee analoge ingangen. De nieuwe familie VSE15x biedt verschillende veldbusinterfaces aan voor de gegevensuitwisseling met een PLC. Meetwaarden kunnen zodoende meteen in de besturing worden weergegeven en de bewaking perfect aan de bedrijfstoestanden en processen van de machine worden aangepast. Voor tijdkritische alarmen beschikt het systeem naast de veldbus over nog 2 snelle, digitale schakeluitgangen (reactietijd ≤1 ms).
Kostenbesparing door minder bedradingswerkzaamheden
Door de rechtstreekse koppeling aan de PLC via de veldbus kunnen hulpparameters (bijv. toerental, trigger voor bedrijfstoestanden) en niet-tijdkritische alarmen van de toestandsbewaking via de bus worden uitgewisseld. Dat bespaart niet alleen tijd bij de bedradingswerkzaamheden, maar ook bij het beschikbaar stellen van de betreffende in- en uitgangen bij de PLC.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-vse150-2240x1260-01.jpg?v=1735020598)