You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Plug-en-Play-monitor zorgt voor meer overzicht

Plug-en-Play-monitor zorgt voor meer overzicht

Robuuste 7”-TFT-LCD-monitor voor mobiele machines voor de universele weergave van analoge videosignalen

  • Universele weergave van analoge videosignalen
  • Waterdichte en weerbestendige behuizing met beschermklasse IP 66/IP 67
  • PAL/NTSC-videosysteem
  • Rechtstreekse aansluiting van max. 2 camera's of 4 camera's via videoswitch
  • Voedingsspanning van 18...30 VDC
  • E4-typegoedkeuring

Plug-en-Play-monitor voor meer overzicht
Bij de meeste mobiele machines is een rondomzicht of minimaal de bewaking van dode hoeken zonder cameramonitorsystemen ondenkbaar. Naast de robuuste ifm-camera’s O2M2 en O3M2 biedt ifm nu de passende plug-en-play-monitoren aan.

Geoptimaliseerd voor mobiele machines
De waterdichte monitorserie past zich automatisch aan verschillende omgevingslichtsituaties aan. Het WVGA-display beschikt daarvoor over een automatische helderheidsregeling met instelbare dag-nacht-omschakeling. Via het omvangrijke servicemenu kunnen alle instellingen worden uitgevoerd, bijv. een automatische cameraomschakeling bij inschakeling van richtingaanwijzers of inschakelen van de achteruitversnelling. In combinatie met de slimme 3D-camera O3M2 kunnen via de monitor ook hindernissen op de route worden weergegeven en bovendien voertuiggegevens (van de CAN-bus) worden getoond.

Functies en voordelen

Easy-to-use
Het voorgeconfigureerde systeem heeft alleen een voedingsspanning nodig en is meteen gereed voor gebruik. De betreffende camera's worden met behulp van een M16-stekkerverbinder aangesloten, automatisch herkend en zorgen direct voor beeld op de monitor. Een configuratie is voor het standaardgebruik niet nodig.

Robuuste constructie
De monitorserie wordt vervaardigd van aluminium en is slagvast, weerbestendig kunststof. Ze zijn niet alleen geschikt voor gebruik in cabines van vrachtwagens, kranen en vorkheftrucks, maar ook voor open cabines van bouwmachines. Alle systemen zijn voorzien van onder- en overspanningsbeveiliging en beveiliging tegen verkeerd aansluiten van de polen.

Omvangrijke instelmogelijkheden
Het servicemenu beschikt over veel instelmogelijkheden voor de optimale integratie in mobiele machines. Via de digitale ingangen kunnen de camera's bijvoorbeeld automatisch worden geactiveerd. De achtergrondverlichting kan via een lichtsensor binnen vrij instelbare grenzen automatisch aan het omgevingslicht worden aangepast. Helderheids- en contrastwaarden kunnen ook handmatig worden ingesteld. Een rode of blauwe nachtmodus biedt optimale zichtbaarheid in het donker. Daarnaast kunnen horizontale en verticale referentielijnen of een raster, bijv. als positioneer- of parkeerhulp worden weergegeven.