You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Starterkit IO-Link-master

Starterkit IO-Link-master

Met een omvangrijke starterkit meteen de voordelen van IO-Link-sensoren in de praktijk testen op het bureau

  • 4-poorts IO-Link-master met PROFINET-interface
  • 230V/24V-stekkernetvoeding
  • LR DEVICE (USB-stick){IO-Link-parametreringssoftware
  • Optische IO-Link-afstandssensor
  • Ethernetkabel M12/RJ45, 0,5 m
  • Sensorkabel M12/M12, 0,6 m

Starterkit IO-Link-master
Met deze starterkit kunt u meteen de voordelen van onze IO-Link-sensoren in de praktijk testen op uw bureau. Zet de binaire, optische afstandssensor, die een digitale ingangskaart voorziet van slechts een schakelpunt 1 of 0, om in een intelligente sensor en meet zelfs de afstand tot het voorwerp.
Verder kan de IO-Link-master en ook de IO-Link-sensor worden ingesteld met de intuïtieve IO-Link-parametreringssoftware.
Een gecompliceerde parametrering bij het display van de sensor komt zodoende te vervallen. De decentrale IO-Link-master dient als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus PROFINET. Zodoende kan ook een eenvoudige PROFINET-verbinding, bijv. met een Siemens-besturing, worden gerealiseerd.