AS-i verlichte-drukknopmodule met gestandaardiseerde M12-aansluiting
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Twee commando drukknoppen en twee LED-aansturingen in een innovatieve behuizing direct in het proces in te zetten.
- 2 commando drukknoppen en 2 LED-uitgangen
- Druktoetsen met voelbaar drukpunt ter beveiliging tegen onbedoelde bediening
- Verwisselbare kleurkappen
- Eenvoudige en flexibele montage
- Voeding van de module vanuit AS-interface
Verlichte-drukknopmodule
Op basis van een nieuwe innovatieve behuizing biedt ifm twee nieuwe verlichte-drukknopmodules aan. Ze bevatten twee commando drukknoppen en twee LED-aansturingen. Vanwege de hoge beschermklasse kunnen de modules in het veld, dus direct in de procesomgeving, worden ingezet. Daardoor vallen lange kabelverbindingen tussen sensor/actuator en de schakelkast weg.
Performance in het veld
De M12-aansluitingstechniek biedt maximale montageveiligheid en flexibiliteit. Beide modules worden uitsluitend vanuit AS-i verzorgd, een bijkomende 24V-spanningsbron is niet nodig. De montage van de modules is te realiseren middels een 35mm-profielrail of via de meegeleverde montageadapter.
Adressering
De adressering van de AS-i-modules vindt plaats via de M12-stekker op de kopse zijde. Met een standaard verbindingskabel kunnen de modules op het adresseerapparaat worden aangesloten.
Diagnose-LED
De FAULT-LED op de module maakt het voor de gebruiker eenvoudiger storingen te lokaliseren, zoals bijv. een communicatiefout.