You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Druktransmitter voor hygiënische toepassingen

Druktransmitter voor hygiënische toepassingen

Hoge totale nauwkeurigheid en uitstekend geschikt voor alle gangbare toepassingen in de levensmiddelenindustrie

  • 0,2 % nauwkeurigheid
  • Robuuste, ongevoelige voor overbelasting, keramisch-capacitieve meetcel met goede stabiliteit voor langere duur.
  • Fabriekscertificaat gratis downloadbaar.
  • Eenvoudige montage in dubbelwandige tanks en tapgaten door achterwaartse zeskant.
  • Nulpuntkalibratie met teach-toets of IO-Link

Hoge nauwkeurigheid
De nieuwe druktransmitter PM heeft een totale nauwkeurigheid van 0,2 %. Verder is de temperatuurcompensatie bij snelle temperatuurwisselingen (bijv. in CIP/SIP-processen) aanzienlijk verbeterd. Daardoor is de sensor geschikt voor alle gangbare toepassingen in de levensmiddelenindustrie.

Gratis fabriekscertificaat
Voor elke druksensor PM staat gratis een fabriekscertificaat als download op www.factory-certificate.ifm ter beschikking. Zo is ook na de aankoop van de sensor een eenvoudige toegang tot certificaten gegarandeerd.

Flexibele procesaansluiting
Voor de adapterschroefdraad G1-afdichtingsconus en G1-Aseptoflex-Vario van de druksensor PM biedt ifm alle gangbare procesaansluitingen (bijv. inlasadapter, Tri Clamp, Varivent, etc.) Als toebehoren aan.