Optimalisatie van logistieke processen
Depalletisering van niet-gemengde pakketstukken wordt kinderspel
- Depalletisering van volledige lagen of individuele pakketstukken
- Scheidingsbladherkenning te activeren
- Resterende voorraadberekening van palletlading mogelijk
- Botsbeveiliging geïntegreerd
- Automatische kalibratie van de coördinaten van de robotcamera
- Economisch en ergonomisch
Optimalisatie van logistieke processen
De automatische depalletisering van niet-gemengde pakketstukken, bijv. even grote kartonnen dozen, kisten, verpakkingen of containers, optimaliseert de logistieke processen door dynamische belading. De 3D-sensor herkent weggegleden lading en compenseert positioneringsfouten van het depalletiseringssystemen. De positie- en laagopbouw maakt geautomatiseerde depalletisering mogelijk van complete lagen of afzonderlijke pakketstukken, onafhankelijk van het palletiseerschema. Naast de gegevens voor de robotbesturing biedt de geïntegreerde ethernet-procesinterface informatie voor de materiaal- en voorraadbeheersoftware. Geautomatiseerde depalletiseringssysteem dragen bij aan een duidelijke verhoging van prestaties door middel van economische werkmethoden en verminderen de belasting voor werknemers door een ergonomisch geoptimaliseerde arbeidsomgeving.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/ifm-topproducts-headimage-position-o3m-2240x1260-01.jpg?v=-259069208)