Vrij confectioneerbaar voor hygiënische en natte omgevingen
Connector ecolink M12, A-code, met gepatenteerde innovatieve kabeltrekontlasting maar ook hoog elastische afdichting
- Innovatieve trekontlasting
- Hoog elastische afdichting
- Beproefde ecolink-technologie
- Schok- en trillingsbestendigheid
- Beschermklasse: IP65, IP67, IP68, IP69K
- Foutloze en eenvoudige montage
- Halogeen- en siliconenvrij
Altijd betrouwbaar dicht – ook bij sterke kabelbeweging
Een bijzondere uitdaging ligt opgeslagen in de betrouwbare en permanente afdichting van de kabel. Bij de innovatieve en gepatenteerde technologie is de kabeltrekontlasting strikt van de kabelafdichting gescheiden. De kabeltrekontlasting wordt hierbij met een extreem sterke 3-puntskogelafklemming gerealiseerd, die de kabel ook bij sterke trekkrachten veilig afklemt. Direct bij de kabelinvoer is de hoog elastische kabelafdichting geplaatst en deze verhindert zo het indringen van vuil. Het hoog elastische materiaal voorkomt een vervorming van de kabelmantel en dicht ook bij sterke kabelbeweging betrouwbaar en permanent af.
Eenvoudige en veilige montage
Ook deze connectoren bezitten bij de M12-aansluiting naar het apparaat de ultiem bewezen ecolink-technologie, die een betrouwbare en gereedschapsvrije handmatige montage mogelijk maakt.