LED-koepel voor betrouwbare identificatie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-o2d930_o2d932-2240x1260-01.jpg?v=-56821467)
Homogene verlichting door geïntegreerde LED's voor de nauwkeurige herkenning van de meest uiteenlopende codes, ook bij ingewikkelde vormen en reflecties
- Homogeen licht in vier verschillende lichtkleuren
- Per twee lichtkleuren omschakelbaar: Wit/infrarood of cyaan/rood
- Twee lichtveldafmetingen
- Vier lichtsegmenten gescheiden aanstuurbaar
- Continulicht- of pulsbedrijf met een 4 keer zo hoog lichtvermogen
- Geen extern stuurapparaat nodig
Toepassingsgebied
Veel objecten, waaronder aluminium zakken, blisterverpakkingen maar ook bolle metalen oppervlakken met gedrukte, geperforeerde of gestanste codes beschikken over lastige, reflecterende eigenschappen. Hier kan een koepelverlichting de oplossing vormen. Omdat de geïntegreerde LED's van onderaf in de koepel lichten, ontstaat door de diffuse reflectie onder de koepel een gelijkmatig verlicht oppervlak, vergelijkbaar met het licht op een bewolkte dag. Wordt daarentegen een standaardverlichting gebruikt, dan kan een directe reflectie op het object een lichtvlek (hot spot) veroorzaken, net als de reflectie van de zon op een onbewolkte dag. Door de homogene belichting worden ook bij spiegelende objecten met ingewikkelde vormen betrouwbare inspectie- of identificatieresultaten bereikt. De lichtkleur en ook de vier lichtsegmenten zijn via de toetsmodule of extern instelbaar.