3D-sensor voor volumecontrole van gesegmenteerde reservoirs
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-o3d313_o3d303-2240x1260-01.jpg?v=1208301959)
Werkt onafhankelijk van vervuiling, kleur en coating, zorgt voor vermindering van afval en van stilstandtijden en is eenvoudig te parametreren
- Vermindering van afval en uitvaltijden
- Onafhankelijk van vervuiling, kleur en coating
- Intuïtief inleren van en omschakelen naar verschillende vormen, sets en formaten
- Eenvoudige stap-voor-stap-parametrering
- Lege en te volle toestand afzonderlijk detecteerbaar
- Kwaliteitscontrole onafhankelijk van vreemd licht
Voordelen 3D-volumecontrole
Het systeem dient voor de controle van de homogene vulling van containers met kneedbare massa, zoals bijv. deegsoorten of pasta's. Een voorbeeld is de herkenning van dubbel deeg. Bij de geautomatiseerde broodproductie ontstaan vaak fouten bij het vullen van de meestal dubbele bakvormen (broodkoppels). Niet-gevulde vormen veroorzaken rendementsverlagingen. Te volle vormen daarentegen veroorzaken extra kwaliteitsverlies en vervuiling van de installatie tot en met een verhoogd brandgevaar tijdens het bakken.
Veelzijdig toepasbaar
De applicatie is bedoeld voor de meest uiteenlopende productieprocessen. Zowel in de levensmiddelenverwerking van brood, kaas, pasta en vleeswaren als ook bij de productie van consumptiegoederen op basis van rubbers, crèmes of waxen. Deze 3D-volumecontrole helpt bij het verminderen van afval en stilstandtijden en bespaart kosten.