Compleet HF-RFID-systeem in compacte behuizing
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Krachtige RFID voor grotere afstanden met geïntegreerde webserver voor configuratie, diagnose en monitoring
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, diagnose en monitoring
- Veldbusinterface voor Profinet, Ethernet/IP of TCP/IP
- Diagnose- en status-LED's
- instelbaar bereik/zendvermogen
- RFID HF 13,56 MHz-systeem volgens ISO 15693
Krachtige RFID voor het productieproces
Daar waar bij losse schrijf-/leespunten in de installatie grotere afstanden gewenst zijn, worden de compacte apparaten uit de serie DTE60x toegepast. Met de nieuwste, geoptimaliseerde setups kunnen veel gegevens in de kortst mogelijk tijd worden gelezen en geschreven. Daarmee wordt in specifieke applicaties, zoals bijv. de producttracering in het productieproces, waardevolle tijd bespaard bij de opslag van productiegegevens of kwaliteitsparameters. De nieuwe compacte apparaten DTE60x vereenvoudigen de installatie, omdat antenne, verwerkingseenheid en veldbusinterface geïntegreerd zijn in één compacte behuizing, geschikt voor industriële toepassingen.
Voordelen van de HF-RFID-oplossing van ifm:
Eenvoudige integratie
De toegang tot de gegevens in het RFID-apparaat vindt snel en eenvoudig plaats. Zowel via functiebouwstenen als ook rechtstreeks via de procesweergave van de besturing. Voor gangbare besturingen van bijv. Siemens, Schneider, Allen Bradley of Omron worden functiebouwstenen meegeleverd.
Geïntegreerde webserver
De schrijf-/leeseenheden bezitten een geïntegreerde webserver. Via een HTTP-adres meldt de gebruiker zich aan en heeft dan volledige toegang tot de setup van het apparaat.
Geschikt voor industriële toepassingen
De robuuste bouwvorm met beschermingsgraad IP 67 maakt plaatsing in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
Extra digitale ingangen
Het apparaat beschikt over twee extra digitale in- en uitgangen, bijv. voor de aansturing van een signaallamp.
Status-LED's
Een LED-weergavebalk met 5 segmenten geeft de RSSI-waarde (ontvangststerkte) weer. Daaraan kan worden herkend hoe ver de tag verwijderd is.
Varianten met verschillende interfaces
DTE604 met TCP/IP
Het compacte RFID-apparaat is bij uitstek geschikt voor de directe aansluiting op pc's, industrie-pc's of PLC, die niet over een gestandaardiseerde veldbusschakeling beschikken.
DTE601 met Profinet
Het apparaat is met name bedoeld voor klanten met een Siemens-besturing.
DTE602 met EtherNet/IP
Deze variant is geoptimaliseerd voor besturingen van de firma Schneider Electric of Rockwell Automation.
Alle apparaten beschikken over een geïntegreerde switch om andere apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden.