UHF-RFID-systeem met geïntegreerde antenne en groot bereik
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Met geïntegreerde webserver voor configuratie, diagnose en monitoring en TCP/IP-interface – instelbaar bereik tot 3 m voor meerdere transponders tegelijkertijd
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, diagnose en monitoring
- Aansluiting op IT-systemen via TCP/IP-interface
- Instelbaar bereik tot 3 m voor meerdere transponders tegelijkertijd
- Geen beïnvloeding van de antenne door de inbouw in een metalen omgeving
- UHF-RFID-systeem EPC Global – Gen2, ISO/IEC 18000-63
RFID-oplossing met ruim zichtveld
Het compacte UHF-RFID-systeem is geschikt voor toepassingen waar grote bereiken gewenst zijn. Praktisch: de verwerkingseenheid en antenne zijn in een compacte behuizing geïntegreerd. Dat bespaart ruimte en vereenvoudigt de installatie. In de materiaallogistiek kan bijvoorbeeld het apparaat bepalen of het juiste materiaal in voldoende mate beschikbaar is voor de productieopdracht. Zo kan het systeem in toe- en afvoerroutes van hoogbouwmagazijnen worden geïnstalleerd. Ook in de installatiebesturing wordt het apparaat toegepast. Het leest de productspecifieke machineparameters van de ID-tag die aan het product is bevestigd. Deze individuele aanpassing van de machine helpt de productiviteit te verhogen en stilstanden te vermijden.
Voordelen van de UHF-RFID-oplossing van ifm:
Robuust en uit te breiden
Antenne, verwerkingseenheid en de TCP/IP-interface zijn ondergebracht in een compacte en robuuste behuizing met beschermingsgraad IP 67 / IP 69K. Zodoende is het systeem uitstekend geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen.
Krachtige antenne
De circulair gepolariseerde interne antenne maakt de inbouw in metalen behuizingen mogelijk, zonder dat daardoor de ontvangst wordt beïnvloed.
Geïntegreerde webserver
De schrijf-/leeseenheden bezitten een geïntegreerde webserver. Via een HTTP-adres meldt de gebruiker zich aan en heeft dan volledige toegang tot de setup van het apparaat.
Universele interface
Het compacte UHF-RFID-apparaat is ideaal voor de rechtstreekse aansluiting op pc's, industrie-pc's of PLC's, die niet over een gestandaardiseerde busaansluiting beschikken.
Extra digitale ingangen
Het apparaat beschikt over twee extra digitale in- en uitgangen, bijv. voor de aansturing van een signaallamp.
Status-LED's
Een LED-weergavebalk met 5 segmenten geeft de RSSI-waarde (ontvangststerkte) weer. Daaraan kan worden herkend hoe ver de tag verwijderd is.
Toepassingsgebieden
Het compacte apparaat DT804 kan op uitstekende wijze worden gebruikt voor toepassingen op het gebied van track & trace en traceability:
- Producttracering
- Toegangscontrole
- Assetmanagement
- Materiaaltracering
- Montageplaatsen
De voordelen:
- Verhoging van de productiviteit
- Naleving van levertijden
- Sturing van de materiaalstroom
- Vermijding van stilstanden
- Verhoging van de inzetbaarheid