Continue niveaubewaking van grenswaarden met de KQ10
Meerdere grenswaardebewakingen in één behuizing
- Continu het niveau van buitenaf meten
- Geen interventie in het proces of belast door het medium dankzij contactloze meting
- Drie grenswaardebewakingen in één sensor
IO-Link:
- Kwaliteitsverbetering door waarschuwing van aanhechting
- Meerdere KQ10's via IO-Link met elkaar verbinden
Continu leeg- en overloop bewaken
De KQ10 voor een niveaubewaking kan door alle niet-metalen wanden kijken en zo granulaten of vloeistoffen contactloos detecteren. Dat staat borg voor een onderhoudsvrij gebruik. Proceswaarden van 0...100% kunnen over de gehele lengte van 250 mm zonder dode zone continu via IO-Link worden verzonden. 20 LED's laten direct op de sensor het werkelijke niveau zien wat er in het binnenste van het reservoir zit. Worden meerdere KQ10-sensoren met elkaar gecombineerd, kan de detectiecapaciteit overeenkomstig worden vergroot.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-kq1000-2240x1260-01.jpg?v=-674213685)
Drie schakelpunten met slechts één sensor
Er kunnen tot drie grenswaarden met slechts één sensor worden bewaakt, waar normaliter drie sensoren nodig zouden zijn – en dat tegelijkertijd voor een continue niveaubewaking. Via IO-Link kunnen schakelpunten en andere functies, zoals verbreek-/maakcontact, hysterese of de uitlijning en het detectievlak van de sensor worden ingesteld.
Grensstand- en continue niveaubewaking
In tegenstelling tot de gebruikelijke oplossing met elk twee grenswaardesensoren onderaan (leegstand) en bovenaan (overloop) van de tank, beschikt een enkele KQ10 al over drie schakelpunten voor het signaleren van leegstand, middenstand en overloop. Dat vermindert het aantal sensoren en de installatiewerkzaamheden. Bovendien meet hij niveaus continu in bereiken van 250 mm en verstuurt die, naast de schakeltoestanden, ook als percentage via IO-Link. Geringe aanhechtingen aan de binnenwanden van het reservoir verstoren de niveaumeting niet, kunnen echter bij overschrijding van drempelwaarden via schakeluitgang of IO-Link worden gesignaleerd. Deze permanente toestandsbewaking voorkomt ongeplande productie-uitvallen.
Waarom KQ10?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Meerdere grensstandbewakingen in één behuizing |
Buiten de tank meten |
Continue bewaking |
Onafhankelijk van het medium |
Aanzienlijk minder werk bij montage en bedrading ondanks het grotere detectiebereik |
Geen belasting door het medium en geen ingreep of boorgat in de tank |
Vervolgprocessen nauwkeurig plannen en snel reageren op veranderingen zoals aanhechtingen |
De sensor eenvoudig inleren op verschillende media |
Kleine tanks
Industrie
- Printers (glas, keramiek, 3D enz.)
- Kunststofverwerking
Voordelen
- Geen mechanische of chemische belasting door het medium
- Exact niveau over volledige hoogte
- Geen boorgat in de tank
- Voorspellende berekening – hoeveel kan ik nog produceren?
Grote tanks
Medium
- Vloeistoffen
- Granulaten
Voordelen
- Onafhankelijk van de grootte van de tank
- Meerdere sensoren via IO-Link met elkaar te verbinden
- Een KQ10 vervangt meerdere grensstandsensoren voor de bewaking van leegstand en overloop
- Toenemende aanhechtingen worden op betrouwbare wijze herkend en gemeld
Bypassleidingen
Medium
- Vloeistoffen
- Granulaten
Voordelen
- Eenvoudige montage aan bypassleidingen
- Continue bewaking zelfs bij de smalste buizen vanaf een diameter van 10 mm
- Goed zichtbare leds geven het niveau ook aan bij ondoorzichtige buizen
Meerwaarde dankzij IO-Link
![]() |
Product- en proceskwaliteit nemen toe De kwaliteitscontrole begint al in het productieproces |
![]() |
Uitvaltijden minimaliseren Onderhoud preciezer plannen en installatie-efficiëntie verhogen |
![]() |
Processen transparant maken Meetwaarden worden intelligente gegevens |
![]() |
Flexibiliteit verhogen Aanpasbaarheid van het proces voor mediavarianten en recepturen |