Eenvoudig te implementeren conditiebewaking voor machines
- Effectieve en permanente conditiebewaking voor eenvoudige machines
- Naadloze integratie in Industrial-Ethernet-systemen
- Realtime-indicatoren voor geautomatiseerde vooralarmen of defecten
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Ruwe data-registratie voor uitgebreide analysedoeleinden
- Dankzij IO-Link vervallen schakelkast en omslachtige bekabeling
Real-time maintenance voor machines
Industriële machinebewaking kan direct in bestaande besturingsplatforms worden geïntegreerd. De machinetoestand wordt continu gecontroleerd op storingen door stoten, materiaalmoeheid en wrijving. Dat maakt tijdig en voorspelbaar onderhoud mogelijk. Grotere schade of zelfs uitval wordt effectief voorkomen. In tegenstelling tot intermitterende bewakingssystemen worden machines permanent beschermd dankzij continue monitoring.
Eenvoudige aansluiting door IO-Link
IO-Link vereenvoudigt de integratie van Industrie-4.0-technologie rechtstreeks in een bestaand besturingsplatform. Dure secondaire netwerken, gateways en IT-support zijn niet nodig. IO-Link-masters zenden proceswaarden en statussignalen zowel naar de besturing als ook naar bovenliggende systemen. Ook de ruwe data van de trillingssignalen kunnen naar bovenliggende systemen worden overgedragen voor analyse.
Proceswaarden
De trillingssensor VVB001 registreert en analyseert intern verschillende proceswaarden, aan de hand van de schade aan de machine.
v-RMS (moeheid)
Effectieve waarde van de trillingssnelheid, herkent moeheid van de componenten.
a-RMS (wrijving)
Effectieve waarde van de versnelling, herkent mechanische wrijving.
a-Peak (stoten)
Maximale waarde van de versnelling, herkent mechanische stoten.
Crest-factor
a-Peak/a-RMS, belangrijke karakteristiek voor de totale conditie van de machine.
Temperatuur
Herkent temperatuurverhoging die door overmatige wrijving of andere effecten (bijv. elektrische oorzaken) ontstaat.
Ruwe data
Voor de gedetailleerde analyse in geval van schade stelt de sensor ook ruwe data van de versnelling beschikbaar. Deze worden op verzoek in de sensor geregistreerd en als BLOB (binary large object) via IO-Link overgedragen. Zij dekken een registratie-interval van 4 seconden af. De overdracht naar bovenliggende systemen vindt plaats na de interne registratie gedurende enkele minuten.